X

2

NET – Über das easyNET können bis zu 8 Basisgeräte untereinander vernetzt werden und schnell Daten austauschen. Für größere Netzwerke besteht zudem die Möglichkeit bis zu 10 Verbünde aus jeweils 8 Basiseinheiten miteinander zu vernetzen.

X

10

SmartWire-DT inner- und ausserhalb des Schaltschranks – SmartWire-DT dient nicht nur zur optimalen Vernetzung innerhalb vom Schaltschrank, sondern kann dank des Schaltschrankdurchführungsmodul (SWD4-SFL8-12) auch zur Einbindung von Komponenten im Feld genutzt werden. Anders als die Komponenten im Schaltschrank wird im Feld statt der Flachbandleitung eine Standard 5-polige Rundleitung genutzt.

X

1

easy Familie – Das Steuerrelais easyE4 unterstützt effizient verschiedene Steuerungs- und Regelungsaufgaben. Das leistungsstarke Basisgerät, welches mit und ohne Display zur Auswahl steht, verfügt über eine hohe Anzahl von Ein-/Ausgängen, die sich flexibel mit weiteren easyE4 I/O-Modulen erweitern lassen. Mit seiner Spannungsvielfalt eignet sich die easyE4 zudem für Anwendungen in der Industrie, wie auch im Gebäudebereich.

X

4

easyE4 Ethernet Schnittstelle – jede easyE4 verfügt über eine Ethernet Schnittstelle. Über diese Schnittstelle kommuniziert die easyE4 gleichzeitig mit anderen Basisstationen, mit den externen Displays, mit ModBus TCP Teilnehmern, versendet E-Mails oder kommuniziert mit dem Internet.

X

5

ModBus TCP Client und Server – Die easyE4 bietet eine Client und Server Funktionalität für ModBus TCP, wodurch die easyE4 in ModBus TCP Netzwerke eingebunden werden kann und auch selber ein ModBus TCP Netzwerk aufbauen kann. Durch die Nutzung dieses Standardprotokolls ist die easyE4 offen für die Anbindung an zahlreiche Eaton Produkte, wie z. B. dem Touchdisplay XV100 oder auch dem Frequenzumrichter DA1 und dem Softstarter S811+. Darüber hinaus ist die Anbindung von 3rd Party Komponenten möglich.

X

6

SmartWire-DT System – SmartWire-DT ist Eatons intelligente Verdrahtungslösung für Industrieschaltgeräte im Schaltschrank und im Feld. Mit nur einem Kabel werden alle Komponenten, von Befehls- und Meldegeräten bis hin zu Motorstartern, mit der Steuerspannung versorgt und kommunikationsfähig gemacht. Die SmartWire-DT Lösung ersetzt die fehleranfällige und zeitaufwändige Direktverdrahtung und liefert darüber hinaus Informationen aus dem gesamten Netzwerk, was das System "IoT ready" macht.

X

7

WebServer und API – Aufgrund des integrierten Webservers ist die Darstellung von Applikationsinhalten im Browser und auf Smartphones oder Tablets möglich. Zudem kann die easyE4 E-Mails versenden und mit der integrierte JSON API mit unterschiedlichen Ökosystemen, wie beispielweise NodeRed oder (Home) Automation Systeme, wie beispielsweise Alexa und Siri kommunizieren. Dabei kann gezielt auf Daten und Parameter der easyE4 schreibend und lesend zugegriffen sowie eine Visualisierung erstellt werden.

X

8

easy Kommunikationsmodul – Mit dem Kommunikationsmodul EASY-COM-SWD-C1 kann ein SmartWire-DT Strang von bis zu 99 Teilnehmern mit einem Steuerrelais easy vernetzt werden. Durch diese intelligente Vernetzung der Komponenten auf der Feldebene ist es möglich über das Steuerrelais alle Teilnehmer am Kommunikationssystem SmartWire-DT zu parametrieren, zu überwachen und zu steuern.

X

3

Ethernet Switch – Die easyE4 nutzt ihre Ethernet Schnittstelle für jegliche Kommunikation zwischen mehreren Basisstationen, zu den externen Displays und aus der easy Welt heraus. Für die Anbindung eines einzelnen Gerätes an die easyE4 ist kein Ethernet Switch notwendig; für die Anbindung mehrere Geräte kann ein einfacher Standardswitch verwendet werden.

X

9

Visualisierungsmöglichkeiten – Mit dem Display am easyE4 Basisgerät können Texte und Werte direkt am Gerät angezeigt und verändert werden. Für eine bequemere Darstellung kann das easy Remote Touchdisplay genutzt werden, welches den Inhalt des Textdisplays spiegelt und ohne Software direkt einsatzbereit ist. Zur Visualisierung der Projekte innerhalb und außerhalb des Schaltschranks kann an die easyE4 ebenfalls ein HMI aus der XV100-Reihe über Modbus TCP ganz einfach angebunden werden.