X

2

NET – A través de easyNET, se pueden conectar en red hasta 8 dispositivos base para intercambiar datos rápidamente. Y para redes más grandes, también existe la opción de conectar en red hasta 10 grupos de 8 dispositivos base entre sí.

X

10

SmartWire-DT dentro y fuera del armario de control – SmartWire-DT no sólo garantiza una conexión en red optimizada dentro del armario de control, sino que también puede utilizarse para integrar componentes en campo mediante el módulo de conexión del armario de control (SWD4-SFL8-12). En lugar del cable plano que se utiliza dentro del armario de control, los componentes en el campo se conectan mediante un cable redondo estándar de 5 hilos.

X

1

La familia ‘easy’ – el nano controlador easyE4 ofrece un potente soporte para diversas tareas de control. El potente dispositivo base, que está disponible con o sin pantalla, viene con un gran número de entradas y salidas que pueden ampliarse fácilmente mediante módulos de E/S easyE4 adicionales. Gracias a las diferentes tensiones que ofrece, el easyE4 también es adecuado para aplicaciones industriales e ingeniería de edificación.

X

4

ModBus TCP, cliente y servidor – el easyE4 ofrece una funcionalidad de cliente y servidor para ModBus TCP, de modo que puede integrarse en redes ModBus TCP existentes o utilizarse para crear una red ModBus TCP propia. A través de este protocolo estándar, el easyE4 puede conectarse a numerosos productos de Eaton, como la pantalla táctil XV100, el convertidor de frecuencia DA1 o el arrancador suave S811+. Además, también es posible conectar componentes de terceros.

X

5

Arrancadores suaves y convertidores - Con los arrancadores suaves y los convertidores de frecuencia de Eaton, el easyE4 puede comunicarse a través de Modbus TCP o SmartWire-DT

X

6

Sistema SmartWire-DT – SmartWire-DT es la solución de cableado inteligente de Eaton para la aparamenta industrial, tanto dentro del armario de control como en campo. Sólo se utiliza un cable para conectar en red todos los componentes - desde los dispositivos de mando hasta los arrancadores de motor - y suministrarles tensión de control. La solución SmartWire-DT reemplaza el cableado manual, que es propenso a errores y consume mucho tiempo, y también entrega información de todo el sistema, haciéndolo "IoT Ready."

X

7

Web server y API – Gracias al servidor web integrado, el contenido de la aplicación también puede mostrarse en todos los dispositivos con acceso a Internet, como smartphones o tablets. Mediante API JSON integrado, el easyE4 también puede comunicarse con diferentes entornos de programación como NodeRed a través de solicitudes HTTP-GET, y también se puede acceder a los operandos, los ajustes del dispositivo y los datos del easyE4 en modo de lectura y escritura.

X

8

Módulo de comunicación ‘easy’ – Con el módulo de comunicación EASY-COM-SWD-C1, un nano controlador "easy" puede conectarse en red con un cable SmartWire-DT con hasta 99 componentes. Esta red inteligente de los componentes a nivel de campo permite configurar, supervisar y controlar todos los dispositivos de un sistema de comunicación SmartWire-DT a través del nano controlador.

X

3

Switch - El easyE4, el XC300 y los HMI/PLC de la serie XV300 utilizan sus interfaces Ethernet para todas las comunicaciones con otros componentes y pantallas externas. Se puede utilizar un simple switch estándar de Eaton para conectar varios dispositivos.

X

9

Opciones de visualización – Los textos y los datos pueden visualizarse o modificarse fácilmente mediante la pantalla del dispositivo base easyE4. Como alternativa, también se puede utilizar la cómoda pantalla táctil remota "easy", que refleja el contenido de la pantalla de texto y está inmediatamente lista para su uso sin necesidad de software. Para visualizar proyectos dentro y fuera del armario de control, también se puede conectar fácilmente un HMI de la serie XV100 al easyE4 a través de Modbus TCP.