X

4. DE1 Drehzahlstarter

Die PowerXL DE1 Frequenzumrichter sind mit ihrem bedienerfreundlichen Ansatz für die weniger komplexen und kostenintensiven Förderanwendungen gedacht. Die DE1-Serie ist für die zentrale Montage im Schaltschrank oder dezentral in einem Gehäuse z.B. unter einem Förderband geeignet.

X

5. Dezentralisierte Motorsteuerung mit den Frequenzumrichtern DC1 und DA1

Die PowerXL-Serien DC1 und DA1 kommen im IP66-Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen und mit optional eingebauten Netztrennschaltern (Wartungsschalter) daher. Der DA1 hat zusätzlich eine eingebaute SPS-Funktion, um Ihr Fördersystem einfach an sich ändernden Kundenanforderungen anzupassen ohne die Baugruppe zu verändern und um Investitionen in zusätzliche Automatisierungen zu sparen.

X

6. Rapid Link 5 für dezentrale Motorsteuerung

Die Rapid Link 5-Serie ist Teil der Eaton PowerXL-Antriebsreihe, die für die anspruchsvollsten Materialtransportanwendungen von heute entwickelt wurde, wie z. B. Gepäckfördersysteme an Flughäfen oder Paket- und Produktionswarenfördersysteme in Logistikzentren und Lagern. Mit unserer branchenführenden Lösung deckt Rapid Link 5 die typischen Anwendungsbedürfnisse in diesem Marktsegment ab und passt sich perfekt den sich ändernden Anforderungen an, wie z. B. Mehrfachkommunikation und IoT-Fähigkeit zur Erhöhung der Anlagen- und Maschinenverfügbarkeit für höchste OEE-Raten und Zuverlässigkeit von Materialtransportanwendungen.
Eigenschaften wie dezentrale und motornahe Montage, gepaart mit der Schutzart IP66 und komplett trennbaren Verkabelung, ASi, EtherNet/IP und PROFINET-Kommunikation sowie einfachste Montage und Wartung machen diese Serie von Antrieben und Motorstartern zu einem Premium-Produkt für den Einsatz in der Fördertechnik.

X

1. Automatisierung von Materialtransport-Anwendungen von einfachen bis komplexen Anlagen

Das moderne Multitouch-Display XV300 deckt mit seiner robusten Bauweise, der leistungsfähigen CPU und den umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten die anspruchsvollen Anforderungen des Material-Handling-Segments optimal ab. Die Geräteserie bietet höchsten Bedienkomfort und ermöglicht den nächsten Schritt bei der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine (HMI). Basierend auf CODESYS wird Ihr XV300 als leistungsfähige HMI-SPS nach der internationalen Norm IEC 61131 programmiert. Mit Eatons intuitiver Visualisierungssoftware GALILEO verfolgen und überwachen Sie die wichtigsten Parameter Ihrer Förderanlage. Die zentrale Steuerung weiterer Komponenten sowie die Einstellung von Parametersätzen, wie z. B. die Motorstromwerte des Rapid Link 5 oder andere Daten der Anlagenperipherie, werden vom XV300 übernommen. Das intelligente Steuerrelais easyE4 eignet sich für weniger komplexe Förderanlagen oder einzelne, einfache Fördereinheiten. Mit seiner kompakten Bauform, der flexiblen E/A-Erweiterung gepaart mit verschiedenen Programmiersprachen und der Ethernet-Kommunikation macht das easyE4 auch Ihre Applikation "IoT ready".

X

2. Elektronische Motorstarter helfen, Stillstandszeiten zu reduzieren

Der EMS2 mit integrierter Absicherung und Kompatibilität zum Eaton Motorstarter Feeder System (MSFS) eignet sich besonders bei Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit. In Kombination mit SmartWire-DT liefert er viele Informationen wie den aktuellen Motorstrom oder eine Überlastwarnung. Die integrierte Diagnose und Überwachung hilft, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und damit die Produktivität von Material-Handling-Anwendungen zu steigern. Eatons neue elektronische Motorstarter EMS2 sind für die zentrale Montage im Schaltschrank oder dezentral in einem Gehäuse vorgesehen. Zum Beispiel direkt unter einem Förderband, um einfach und kosteneffizient eine sehr leistungsfähige Umsetzung Ihrer Applikation zu erreichen.

X

3. Motorstarter PKE mit elektronischem Überlastschutz in Kombination mit SmartWire-DT

Immer mehr Anlagen zum Materialtransport werden mit Motorschutzschaltern PKE mit elektronischem Überlastschutz ausgestattet, die einen sicheren und zuverlässigen DOL-Start ermöglichen. Die intelligente Verdrahtungslösung SmartWire-DT ermöglicht eine schnelle und effektive Verdrahtung aller wichtigen Komponenten ohne dass eine Steuerverdrahtung, dezentrale E/A-Ebenen oder komplizierte Adressierungen erforderlich sind. Darüber hinaus bietet SmartWire-DT in Verbindung mit den Motorstarterkombinationen PKE einen weiteren entscheidenden Vorteil: Alle Schaltzustände und Statusmeldungen, die bisher die zeitaufwändige Installation zusätzlicher Geräte erforderten, können direkt an die Steuerung übertragen werden. Dazu gehören Informationen über die Schaltstellung des Schützes und des Motorschutzschalters, den gewählten Nennstrom und Trägheitsgrad sowie den Motorstrom und die thermische Motorbelastung. Darüber hinaus stehen Diagnosefunktionen für Überstrom, Kurzschluss, Überlast und Phasenausfall zur Verfügung.