X

5

S technologií Push-in jsou k dispozici také motorové spouštěče PKZ a stykače DIL do výkonu 15,5 kW společnosti Eaton. Ta ve srovnání s běžnými přístroji zkracuje dobu potřebnou k zapojení až o 50 % a zároveň je připojení výrazně spolehlivější a bezpečnější.

X

6

Řada ovládacích zařízení RMQ-Titan se vyznačuje mimořádně kompaktními LED a kontaktními prvky s technologií Push-in pro jednoduché, rychlé a spolehlivé zapojení.

X

7

Elektronický spouštěč motorů EMS2 společnosti Eaton kombinuje pět funkcí běžného spouštěče motorů v jediném, velmi kompaktním zařízení. Díky kompaktní technologii Push-in je zařízení široké pouhých 22,5 mm. Lze jej použít všude tam, kde je třeba pohánět motory se jmenovitým výkonem do 3 kW. Elektronický spouštěč motorů EMS2 zvládá spouštění DOL a reverzní spouštění, přičemž nabízí ochranu proti přetížení v širokém rozsahu a funkci nouzového zastavení (SIL 3).

X

8

Stejně jako standardní přístroje se šroubovými svorkami jsou všechny modely rozváděčů Push-in od společnosti Eaton určeny pro celosvětové použití. Jako příslušenství jsou k dispozici například prodloužení volného prostoru a vzdálenosti průchodů, které umožňují přestavbu motorových spouštěčů Push-in na přístroje schválené podle normy UL typu E.

X

9

DB1 PowerXL spojuje všechny funkce zavedené řady DC1 a zároveň odpovídá nejmenším rozměrům kompatibilním s IEC. Díky technologii studených desek je toto výkonné zařízení ideálním řešením pro zákazníky, kteří chtějí integrovat frekvenční měniče do stávajících systémů, v nichž chybí prostor pro chladiče nebo řádné větrání. Pro ovládací kabeláž využívá technologii Push-in.

X

10

Kromě běžného zapojení lze spouštěče motoru Push-in společnosti Eaton napájet také prostřednictvím třífázových přípojnic nebo přípojnicových systémů.

X

11

SmartWire-DT uvnitř i vně rozváděče - SmartWire-DT využívá jednoduché moduly plug-and-play pro připojení standardních komponent uvnitř i vně rozváděče k řídicímu systému. Digitalizace dat z komponent umožňuje rychle a snadno dosáhnout vysoké úrovně transparentnosti dat. Společnost Eaton nabízí I/O moduly s technologií Push-in pro připojení komponent, které nejsou vybaveny vlastním modulem SmartWire-DT.

X

1

PXS24 je elektronický jistič, který zajišťuje maximální bezpečnost v obvodech 24 V DC. Rychle rozpozná přetížení a odpojí od napájení pouze vadné části stroje. K modulárnímu systému lze přímo připojit až tři zátěže. PXS24 nabízí další funkce prostřednictvím ovládání, spínání a signalizace specifické pro daný kanál. Kompaktní jistič zajišťuje nejen maximální spolehlivost napájení, ale je také vybaven technologií Push-in, která šetří místo a náklady při instalaci.

X

2

Řídicí relé easyE4 je ideální pro efektivní, flexibilní a jednoduchou realizaci široké škály řídicích úloh. Relé easyE4 lze rozšířit až o 11 modulů, je vybaveno širokou škálou napětí a čtyřmi programovacími jazyky pro snadné programování, takže je ideální pro malé a střední automatizační úlohy i pro projekty automatizace strojů v průmyslových aplikacích a ve stavebnictví. Další funkce, jako je integrovaný webový server a ethernetové rozhraní, dělají z easyE4 výkonné řídicí relé, které lze integrovat i do systémových architektur IIoT. Pro rychlé a bezpečné zapojení je celá řada produktů k dispozici také s technologií Push-in.

X

3

XC300 je výkonný a flexibilní modulární PLC, které umožňuje výrobcům strojů implementovat nejmodernější koncepty automatizace. Tři dostupné verze jsou vybaveny výkonnými procesory, vstupy/výstupy na desce a také integrovanými rozhraními CAN a Ethernet. Webová vizualizace a server OPC-UA navíc proměňují zařízení v komunikační uzel pro realizaci systémových koncepcí založených na Průmyslu 4.0. Pomocí komponent systému XN300 I/O lze zařízení XC-303 rozšiřovat a vytvářet tak flexibilní a kompaktní řešení s vysokou hustotou portů. To umožňuje technologie Push-in.

X

4

Zcela novou digitální řadu NZM lze použít kdekoli na světě, takže se dokonale hodí pro širokou škálu automatizačních úloh. Jističe jsou tak vhodné pro univerzální použití - od malých rozváděčů přes ovládání strojů a kombinace motorů se spouštěči až po nízkonapěťové rozvody. Díky své konektivitě a pokročilým funkcím jsou přístroje připraveny pro aplikace Průmyslu 4.0. Všechny vestavěné pomocné spínače jsou vybaveny technologií Push-in.