X

5

Eaton bietet seine Motorschutzschalter PKZ und Schütze DIL bis 15,5 kW mit Push-In Technik an. Der Zeitaufwand für die Verdrahtung ist um bis zu 50 % niedriger als bei herkömmlichen Geräten, gleichzeitig ist die Verbindung deutlich zuverlässiger und sicherer.

X

6

Das Befehls- und Meldeprogramm RMQ-Titan verfügt über extrem kompakte Kontakt- und LED-Elemente mit Push-In Technik zur einfachen, schnellen und zuverlässigen Verdrahtung.

X

7

Der elektronische Motorstarter EMS2 von Eaton vereint auf engstem Bauraum die klassischen Funktionen konventioneller Motorstarter in nur einem Gerät. Kompakte Push-in Technik ermöglicht eine Baubreite von nur 22,5 mm. Er kommt dort zum Einsatz, wo Motoren bis 3 kW Nennleistung häufig geschaltet werden. Der elektronische Motorstarter EMS2 bietet Direkt- und Wendestart, den Weitbereichsüberlastschutz und die Funktion des NOT-HALT (Sil3).

X

8

Alle Push-in Schaltgeräte von Eaton sind genauso wie die Standardgeräte mit Schraubklemmen für den Weltmarkt ausgelegt. So gibt es z.B. für die Push-in Motorstarter als Zubehör Luft- und Kriechstreckenvergrößerungen, mit denen die Geräte nach UL Type E approbiert sind.

X

9

Der PowerXL Frequenzumrichter DB1 vereint alle Funktionalitäten der bewährten DC1-Reihe in der kleinsten IEC-kompatiblen Form. Durch die Cold Plate Technologie bietet das leistungsfähige Gerät eine optimale Lösung für Kunden, die den Frequenzumrichter in bestehende Systeme ohne ausreichend Platz für Kühlkörper oder Lüftungen integrieren möchten. Für die Steuerverdrahtung verfügt er über Push-in Technik.

X

10

Das Eaton Push-in Motorschutzschaltersortiment ermöglichen es, das neben der konventionellen Verdrahtung man die Geräte auch über Drehstromschienenblöcke oder über Sammelschienensysteme mit Energie versorgen kann.

X

11

SmartWire-DT inner- und außerhalb des Schaltschranks – SmartWire-DT verbindet über einfache Steckmodule Standardkomponenten in und außerhalb des Schaltschrankes per Plug and Play mit der Steuerung. Schnell und einfach wird durch die Digitalisierung der Daten der Komponenten eine hohe Datentransparenz erreicht. Für die Anbindung von Komponenten ohne eigenes SmartWire-DT Modul bietet Eaton I/O-Module mit Push-in Technik an.

X

1

Der PXS24 ist ein elektronischer Schutzschalter, welcher für maximale Sicherheit in 24 VDC Stromkreisen sorgt. Überlast wird schnell erkannt und nur die fehlerhaften Maschinenteile von der Stromversorgung getrennt. Das modulare System bietet direkten Anschluss von bis zu 3 Verbrauchern. Durch kanalgenaues Steuern, Schalten und Melden bringt der PXS24 weitere Features mit. Nicht nur die größtmögliche Versorgungssicherheit wird in der Anlage sichergestellt. Der kompakte Schutzschalter ist mit Push-in Technik ausgestattet und spart so Platz und Kosten bei der Installation.

X

2

Das Steuerrelais easyE4 ist optimal geeignet, um verschiedenste Steuerungs- und Regelungsaufgaben effizient, flexibel und einfach umzusetzen. Dank der flexiblen Erweiterung mit bis zu 11 Modulen, der großen Spannungsvielfalt und der einfachen Programmierung mit vier Programmiersprachen wird sie bei kleinen und mittleren Automatisierungsaufgaben bis hin zur Maschinenautomation in der Industrie und im Gebäudebereich eingesetzt. Viele weitere Funktionen, wie der integrierte Web-Server und die Ethernet-Schnittstelle, ergänzen die easyE4 zu einem leistungsstarken Steuerrelais, welches auch in IoT-Systemarchitekturen eingebunden werden kann. Für eine schnelle und sichere Verdrahtung ist das komplette Sortiment auch mit Push-in Technik erhältlich.

X

3

Die XC300 ist eine leistungsstarke und flexible Modularsteuerung, die es Maschinen- und Anlagenbauern ermöglicht, schlanke und moderne Automatisierungskonzepte zu realisieren. Die drei Varianten verfügen über eine hohe Prozessorleistung, I/Os on Board sowie integrierte CAN- und Ethernet-Schnittstellen. Darüber hinaus machen die WEB-Visualisierung und der OPC-UA Server das Gerät zu einem Kommunikationsknoten in der Umsetzung von Systemkonzepten basierend auf Industrie 4.0. Die XC-303 Geräte sind zudem flexibel mit den Komponenten des I/O-Systems XN300 erweiterbar und schaffen Lösungen mit hoher Anschlussdichte auf kleinstem Raum. Ermöglicht wird dies durch Push-in Stecktechnik.

X

4

Die brandneue, weltweit einsetzbare digitale NZM-Serie fügt sich perfekt in moderne Energieverteilungssysteme ein. So sind die Leistungsschalter universell einsetzbar – vom kleinen Installationsverteiler über Maschinensteuerungen oder Motorstarter-Kombinationen bis hin zu Niederspannungshauptverteilungen. Durch seine Konnektivität und die erweiterten Funktionen ist das Gerät bereit für Industrie 4.0 Anwendungen. Die eingebauten Hilfsschalter sind alle mit Push-In Technik ausgestattet.