X

5

Wyłączniki silnikowe PKZ i styczniki mocy do 15,5kW firmy Eaton są także dostępne w technologii Push-in. W porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami skraca to czas potrzebny na okablowanie nawet o 50%, jednocześnie czyniąc połączenie znacznie bardziej niezawodnym i bezpiecznym.

X

6

Urządzenia aparatury kontrolno-sterującej z serii RMQ-Titan charakteryzują się wyjątkowo kompaktowymi stykami i elementami LED z technologią Push-in dla prostego, szybkiego i niezawodnego okablowania.

X

7

Elektroniczny rozrusznik silnikowy EMS2 firmy Eaton łączy pięć funkcji konwencjonalnego rozrusznika silnikowego w jedno, kompaktowe urządzenie. Dzięki kompaktowej technologii Push-in urządzenie ma tylko 22,5 mm szerokości. Może być stosowane wszędzie tam, gdzie muszą być napędzane silniki o mocy znamionowej do 3 kW. Elektroniczny rozrusznik silnikowy EMS2 może obsługiwać rozruch bezpośredni i nawrotny, oferując jednocześnie szerokie zabezpieczenie przed przeciążeniem i funkcję zatrzymania awaryjnego (SIL3).

X

8

Podobnie jak standardowe urządzenia z zaciskami śrubowymi, wszystkie modele aparatów łączeniowych Push-in firmy Eaton są przeznaczone do użytku globalnego. Na przykład, jako akcesoria dostępne są specjalne bloki zasilające o poszerzonym odstępu izolacyjnym umożliwiające przekształcenie rozruszników silnikowych Push-in w urządzenia zatwierdzone jako UL Typ E.

X

9

DB1 PowerXL łączy w sobie wszystkie funkcje znanej serii DC1, przy jednoczesnym zachowaniu najmniejszego rozmiaru zgodnego z IEC. Dzięki technologii chłodnej płyty to potężne urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą zintegrować przetwornice częstotliwości z istniejącymi systemami, w których brakuje miejsca na radiatory lub odpowiednią wentylację. Wykorzystują one technologię Push-in do okablowania sterującego.

X

10

Dodatkowo oprócz konwencjonalnego okablowania wyłączniki silnikowe Eatona mogą być zasilane z trójfazowych mostków zasilających lub systemów szyn zasilających.

X

11

SmartWire-DT wewnątrz i na zewnątrz szafy sterowniczej – SmartWire-DT wykorzystuje proste moduły plug-and-play do łączenia standardowych elementów wewnątrz i na zewnątrz szafy sterowniczej z systemem sterowania. Digitalizacja danych z komponentów umożliwia szybkie i łatwe osiągnięcie wysokiego poziomu przejrzystości danych. Eaton oferuje moduły I/O z technologią Push-in do podłączenia komponentów, które nie są wyposażone we własny moduł SmartWire-DT.

X

1

PXS24 to elektroniczny wyłącznik, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w obwodach 24 V DC. Szybko przeciążenia i odłącza od zasilania tylko uszkodzone części maszyny. Do systemu modułowego można bezpośrednio podłączyć do trzech odbiorników. PXS24 oferuje dodatkowe funkcje poprzez sterowanie kanałowe, przełączanie i sygnalizację. Ten kompaktowy wyłącznik nie tylko zapewnia maksymalną niezawodność zasilania, ale także jest wyposażony w technologię łączeniową Push-in, która oszczędza miejsce i koszty podczas instalacji.

X

2

Przekaźnik programowalny easyE4 idealnie nadaje się do wydajnej, elastycznej i prostej realizacji szerokiego zakresu zadań sterowania. Z możliwością rozbudowy do 11 modułów, easyE4 oferuje szeroki zakres napięć i cztery języki programowania ułatwiające programowanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do małych i średnich zadań automatyzacji, a także do projektów automatyzacji maszyn w zastosowaniach przemysłowych i sektorze budowlanym. Dodatkowe funkcje, takie jak zintegrowany serwer sieciowy i interfejs Ethernet, zamieniają easyE4 w potężny przekaźnik programowalny, który można również zintegrować z architekturą systemu IoT. Aby zapewnić szybkie i bezpieczne okablowanie, cała gama produktów jest dostępna również w technologii Push-in.

X

3

XC300 to potężny i elastyczny modułowy sterownik PLC, który umożliwia konstruktorom maszyn wdrażanie oszczędnych i najnowocześniejszych koncepcji automatyzacji. Trzy dostępne wersje są wyposażone w wydajne procesory, wbudowane wejścia/wyjścia oraz zintegrowane interfejsy CAN i Ethernet. Ponadto wizualizacja internetowa i serwer OPC-UA przekształcają urządzenie w węzeł komunikacyjny do realizacji koncepcji systemowych opartych na Industry 4.0. Korzystając z komponentów systemu we/wy XN300, urządzenia XC-303 można rozbudowywać, tworząc elastyczne i kompaktowe rozwiązania o dużej gęstości portów. Jest to możliwe dzięki technologii Push-in.

X

4

Nowa seria cyfrowych wyłączników NZM może być używana w dowolnym miejscu na świecie, dzięki czemu doskonale nadaje się do szerokiej gamy zadań automatyzacji. Wyłączniki te nadają się zatem do uniwersalnego zastosowania – od małych tablic rozdzielczych, przez sterowniki maszyn i kombinacje rozruszników silnikowych, aż po niskonapięciowe systemy dystrybucji energii. Dzięki łączności i zaawansowanym funkcjom urządzenia są gotowe do zastosowań Przemysłu 4.0. Wszystkie wbudowane styki pomocnicze są wyposażone w technologię Push-in.