X

6

Gama de dispozitive RMQ-Titan dispune de elemente de contact și LED extrem de compacte, cu tehnologie Push-in, pentru o cablare simplă, rapidă și fiabilă.

X

7

Demarorul electronic EMS2 de la Eaton combină cele cinci funcții ale unui demaror convențional de motor într-un singur dispozitiv foarte compact. Datorită tehnologiei compacte Push-in, dispozitivul are o lățime de doar 22,5 mm. Poate fi folosit oriunde este necesară conducerea motoarelor cu o putere nominală de până la 3 kW. Demarorul electronic EMS2 poate gestiona pornirile DOL și cele cu inversare de sens, oferind în același timp o gamă largă de protecție la suprasarcină și o funcție de oprire de urgență (Sil3).

X

8

La fel ca dispozitivele standard cu terminale cu șurub, toate modelele de comutatoare cu borne Push-in de la Eaton sunt proiectate pentru utilizare globală. Spre exemplu, sunt disponibile accesorii care permit conversia demaroarelor cu Push-in în dispozitive aprobate UL Tip E.

X

9

DB1 PowerXL reunește toate funcțiile seriei DC1 consacrate, respectând în același timp cea mai mică dimensiune compatibilă IEC. Datorită tehnologiei “cold plate”, acest dispozitiv puternic este soluția ideală pentru clienții care doresc să integreze variatoare de frecvență în sistemele existente, cărora le lipsește spațiul pentru radiatoare sau ventilație adecvată. Utilizează tehnologia Push-in pentru bornele de comandă.

X

10

Pe lângă cablarea convențională, întrerupătoarele de protecție pentru motor cu Push-in de la Eaton pot fi furnizate pregatite pentru conexiuni trifazate cu barete colectoare sau pentru sisteme de bare.

X

11

SmartWire-DT în interiorul și în exteriorul dulapului de comandă – SmartWire-DT utilizează module simple plug-and-play pentru a conecta componente standard din interiorul și exteriorul tabloului de comandă la sistemul de control. Digitalizarea datelor din componente face posibilă atingerea rapidă și ușoară a unui nivel ridicat de transparență a informațiilor. Eaton oferă module I/O cu tehnologie Push-in pentru conectarea componentelor care nu sunt echipate cu un modul propriu SmartWire-DT.

X

1

PXS24 este un întrerupător electronic care oferă siguranță maximă în circuitele de 24VDC. Detectează rapid suprasarcinile și deconectează numai părțile defecte ale mașinii de la sursa de alimentare. Până la trei sarcini pot fi conectate direct la acest sistem modular. PXS24 oferă funcții suplimentare prin control specific al canalului, comutare și semnalizare. Întrerupătorul compact nu numai că asigură fiabilitatea maximă a sursei de alimentare, dar vine și cu tehnologia Push-in, care economisește spațiu și costuri în timpul instalării.

X

2

Releul inteligent easyE4 este ideal pentru implementarea eficientă, flexibilă și simplă a unei game largi de sarcini de control. Extensibil cu până la 11 module, easyE4 vine cu o gamă largă de tensiuni și patru limbaje de programare, ceea ce îl face ideal pentru sarcini de automatizare mici și mijlocii, precum și pentru proiecte de automatizare a utilajelor în aplicații industriale și echipamentelor din domeniul clădirilor industriale și rezidențiale. Funcții suplimentare, cum ar fi serverul web integrat și interfața Ethernet, transformă easyE4 într-un releu de control puternic care poate fi integrat și în arhitecturile sistemelor IIoT. Pentru cablare rapidă și sigură, întreaga gamă de produse este disponibilă și cu tehnologia Push-in.

X

3

XC300 este un PLC modular puternic și flexibil, care permite constructorilor de utilaje să implementeze concepte de automatizare de ultimă generație. Cele trei versiuni disponibile vin cu procesoare puternice, I/O incluse, precum și interfețe CAN și Ethernet integrate. În plus, vizualizarea web și serverul OPC-UA transformă dispozitivul într-un nod de comunicare pentru implementarea conceptelor de sistem bazate pe Industry 4.0. Folosind componentele sistemului I/O XN300, dispozitivele XC-303 pot fi extinse pentru a crea soluții flexibile și compacte cu densitate mare de porturi. Acest lucru este posibil prin tehnologia Push-in.

X

4

4. Noua serie digitală NZM poate fi utilizată oriunde în lume, ceea ce o face perfectă pentru o gamă largă de sarcini de automatizare. Întreruptoarele automate sunt astfel potrivite pentru utilizare universală – de la tablouri de distribuție mici al utilajelor și combinațiilor de porniri motoare până la sisteme de distribuție a energiei de joasă tensiune. Datorită conectivității și funcțiilor sale avansate, dispozitivele sunt pregătite pentru aplicațiile Industry 4.0. Contactele auxiliare încorporate sunt toate echipate cu tehnologie Push-in.

X

5

Întrerupătoarele de protecție a motorului PKZ de la Eaton și contactoarele DIL de până la 15,5 kW sunt, de asemenea, disponibile cu tehnologia Push-in. În comparație cu dispozitivele convenționale, acest lucru reduce timpul necesar pentru cablare cu până la 50%, făcând în același timp conexiunea mult mai fiabilă și sigură.