Troque a sua UPS antiga por uma UPS nova da Eaton e ganhe vantagens exclusivas.


Já imaginou jogar futebol com uma bola vazia, gasta e suja? Quando chutamos, ela não se move, não sabemos para onde vai... seria impossível jogar com ela.

Por outro lado, com uma bola nova, ela teria um bom ressalto, uma boa direção e velocidade. Poder-se-ia contar com ela para fazer passes e até mesmo para marcar golos.

O mesmo se aplica a uma UPS velha. Esta pode falhar, causar problemas ou deixar de funcionar quando mais se precisa dela, deixando os seus equipamentos e dispositivos elétricos sem proteção.

Mas se a substituir por uma UPS nova, pode evitar todos estes os problemas com a energia renovada e a proteção reforçada, garantindo a continuidade do seu negócio!

Jogue com a equipa vencedora em qualidade de energia!


Facilitamos a substituição da sua UPS antiga, independentemente da marca, por uma nova UPS Eaton 5SCEaton 5PEaton 5PX Gen2Eaton 9SX ou Eaton 9PX.

Para assegurar uma jogada vencedora na sua proteção energética, confira as condições da campanha abaixo:

  1. Faça um upgrade para uma UPS nova de potência equivalente ou superior à antiga;
  2. Garanta o golo com um desconto de 15%* (ou de 25%* para parceiros registados Power Advantage) sobre o valor da UPS nos modelos assinalados;
  3. Se quiser fazer um hat-trick de vantagens, adquira também uma extensão de garantia Warranty+1 ou Warranty+3 e beneficie de um desconto total de 20%* (ou de 30%* para parceiros registados Power Advantage) sobre o valor da UPS+Warranty

E como uma verdadeira equipa, nós cuidamos de tudo por si! A nossa equipa tratará da recolha e correta eliminação do seu equipamento antigo. Assim, pode estar em campo com a mente focada apenas na vitória!

Está interessado em vencer nesta campanha? Então só tem que preencher o formulário com as informações necessárias para garantir a sua vitória.

 

 * Promoção não acumulável com outras ofertas e/ou preços especiais

Your details

UPS details


Company details on where to collect the old UPS