X

4. Variabele snelheidsregelaars en frequentieregelaars

Het verhogen van de efficiëntie van een systeem is altijd een combinatie van het verbeteren van de energie-efficiëntie van de afzonderlijke componenten en een holistische kijk op het totale systeem.
Gedurende vele jaren werden mechanische methoden gebruikt om het debiet te regelen. Dit betekende dat de motor continu op de snelheid draaide die nodig was voor het maximale debiet, waardoor er verliezen ontstonden door de mechanische regelkleppen en de gaskleppen.
Tegenwoordig kunnen de aandrijfsnelheden direct worden geregeld, zodat het debiet van een vloeistof of gas kan worden aangepast aan de actuele vraag. Ondanks hun eigen warmteverlies verbeteren snelheidsregelaars en frequentieregelaars dus meestal het gemiddelde rendement van aandrijfsystemen over het hele werkbereik. Eaton’s snelheidsregelaars en frequentieregelaars zijn conform IE2, de hoogste rendementsklasse voor CDM's (complete drive modules) volgens de norm EN 50598-2 / EN 61800-9-2. Ze kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de efficiëntie van het totale systeem.

X

5. Energie-efficiënte motoren

Als gevolg van de herziening van de ErP-richtlijnen voor elektromotoren komen energie-efficiënte motoren steeds vaker voor. Eaton biedt motorstarters en frequentieregelaars aan voor alle huidige voorschriften en richtlijnen. We hebben uitgebreide ervaring over de hele breedte, of het nu gaat om het aansturen van ventilatoren, pompen, transportbanden, hydrauliek of andere industriële toepassingen. De specifieke toepassingsvereisten bepalen welke aandrijftechniek de meest energie-efficiënte oplossing biedt. IE3-motoren zijn nu de standaard en IE4-motoren komen steeds vaker voor.
Voor grote debieten, bijvoorbeeld in een waterleidingbedrijf, worden vaak systemen met meerdere motoren gebruikt. In dergelijke gevallen is het vaak raadzaam om standaardbelastingen met een constant toerental te hanteren en voor piekbelastingen een flexibel toerental te gebruiken, waardoor een combinatie van motorstarters en frequentieregelaars nodig is om de meest energiezuinige oplossing te leveren.

X

1. Op data gebaseerde besturing, analyse en optimalisatie

Data is essentieel voor elke moderne toepassing. Bij motortoepassingen ligt de focus meestal op energieverbruik en optimalisatie. Of het nu gaat om PKE-motorbeveiligingsschakelaars, NZM-vermogensautomaten of frequentieregelaars, Eaton-producten verzamelen een breed scala aan data. Deze data wordt via fieldbus-systemen verzonden. Procesgegevens van slimme apparaten en centrale besturingssystemen worden via NubisNet-gateways verzonden en kunnen vervolgens worden opgeslagen en verwerkt op verschillende servers/IT-infrastructuren. Zelfs in zijn standaardconfiguratie biedt de NubisNet cloud veel nuttige functies.

X

2. Motorstarters

In de overgrote meerderheid van de toepassingen werken elektromotoren met een vaste snelheid. Motorstarters zijn de meest efficiënte oplossing voor het besturen van motoren in toepassingen waar de snelheid vast is en de belastingen variabel zijn. Motorstarters bepalen het stroomverbruik op basis van de belasting en zorgen ervoor dat de toepassing met een maximaal rendement werkt. Door hun lage stroomverbruik zijn motorstarters de ideale oplossing voor toepassingen met een constant toerental. De PKE-motorbeveiligingsschakelaars, de elektronische motorstarter EMS2 en de nieuwe digitale NZM-vermogensautomaten bieden uitgebreide toepassings- en analysegegevens.

X

3. Softstarters

Softstarters zorgen voor een soepele en geluidsarme start van de motor en maken een gerichte vermindering van de startstroom mogelijk. Of u nu drukpieken in pompsystemen wilt vermijden, aanloopstromen bij grote centrifugale massa's wilt verminderen of wilt zorgen voor een schokvrije start in material-handlingsystemen, softstarters bieden een soepele optie voor het starten van motoren die ook vriendelijk zijn voor het elektriciteitsnet. De werking van een softstarter is vergelijkbaar met die van een ster-driehoekcombinatie; na het starten activeren beide typen apparaten een bypass om de verliezen van de thyristoren te compenseren.