X

4. Przemienniki częstotliwości

Zwiększenie efektywności systemu jest zawsze połączeniem poprawy efektywności energetycznej poszczególnych komponentów i holistycznego spojrzenia na cały system.

Przez wiele lat do regulacji natężenia przepływu stosowano metody mechaniczne. Oznaczało to, że silnik stale pracował z prędkością wymaganą dla maksymalnego natężenia przepływu, co powodowało straty związane z mechanicznymi zaworami regulacyjnymi i przepustnicami. Obecnie prędkości obrotowe napędu mogą być regulowane bezpośrednio, tak aby można było dostosować natężenie przepływu cieczy lub gazu do aktualnego zapotrzebowania. Mimo własnych strat przemienniki częstotliwości z reguły poprawiają w ten sposób średnią sprawność systemów napędowych w całym zakresie pracy. Przemienniki częstotliwości firmy Eaton odpowiadają klasie sprawności IE2, najwyższej klasie dla CDM (kompletne moduły napędowe) zgodnie z normą EN 50598-2 / EN 61800-9-2. Mogą one zatem w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia wydajności całego systemu.

X

5. Energooszczędne silniki

W wyniku rewizji wytycznych ErP dla silników elektrycznych, silniki energooszczędne stają się coraz bardziej powszechne. Eaton oferuje rozruszniki silnikowe i przemienniki częstotliwości spełniające wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie aparatury sterującej wentylatorami, pompami, przenośnikami, hydrauliką i innymi aplikacjami przemysłowymi. Specyficzne wymagania aplikacji określają, która technologia napędowa oferuje najbardziej energooszczędne rozwiązanie. Silniki IE3 są obecnie standardem, a silniki IE4 są coraz bardziej powszechne.

W przypadku dużych przepływów, na przykład w wodociągach, często stosuje się systemy z kilkoma silnikami. W takich przypadkach często zaleca się obsługę standardowych obciążeń ze stałą prędkością i stosowanie regulacji prędkości dla obciążeń szczytowych, co wymaga połączenia rozruszników silnikowych i przemienników częstotliwości w celu zapewnienia możliwie najbardziej energooszczędnego rozwiązania.

X

1. Rozwiązania w zakresie technologii napędów: sterowanie, analiza i optymalizacja w oparciu o dane

Dane są niezbędne dla każdej nowoczesnej aplikacji. W aplikacjach silnikowych nacisk kładziony jest zazwyczaj na zużycie energii i optymalizację. Niezależnie od tego, czy są to nasze wyłączniki silnikowe PKE, wyłączniki NZM czy przemienniki częstotliwości, produkty Eaton zbierają szeroki zakres danych. Dane te są przekazywane za pośrednictwem magistral komunikacyjnych. Dane procesowe z urządzeń inteligentnych i centralnych systemów sterowania są przesyłane przez bramki NubisNet, a następnie mogą być przechowywane i przetwarzane na różnych serwerach/infrastrukturach informatycznych. Nawet w standardowej konfiguracji chmura NubisNet oferuje wiele przydatnych funkcji.

X

2. Rozruszniki silnikowe

W zdecydowanej większości zastosowań silniki elektryczne pracują ze stałą prędkością. Rozruszniki silnikowe są najbardziej efektywnym rozwiązaniem do sterowania silnikami w zastosowaniach, w których prędkość jest stała, a obciążenia zmienne. Pobór energii w układach z rozrusznikami silnikowymi zależy od obciążenia, a sama aplikacja pracuje z maksymalną wydajnością. Ze względu na niski pobór mocy, rozruszniki silnikowe są idealnym rozwiązaniem dla aplikacji o stałej prędkości. Wyłącznik silnikowy PKE, elektroniczny rozrusznik silnikowy EMS2 i nowy cyfrowy wyłącznik NZM zapewniają wszechstronne dane aplikacyjne i analityczne.

X

3. Softstartery

Softstartery zapewniają łagodny i cichy rozruch silnika oraz umożliwiają ukierunkowaną redukcję prądu rozruchowego. Bez względu na to, czy chcesz uniknąć skoków ciśnienia w systemach pompowych, zredukować prądy rozruchowe w przypadku dużych mas odśrodkowych, czy też zapewnić rozruch bez szarpnięć w systemach transportowych, softstartery oferują płynną opcję rozruchu silników, która jest również łagodna dla sieci zasilającej. Po etapie rozruchu, w softstarterze załączany jest bypass, aby wyeliminować straty w tyrystorach.